Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

HMIBSCEA53D1EDS |
Schneider-Electric
 
HMIBSCEA53D1EDS Billede - scope
HMIBSCEA53D1EDS
EV load management system 15 CP dynamic
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnavn EcoStruxure EV Charging Expert
Produkttype EV-opladningskontrol
Installationstype Indendørs
Produktinformationer
Installeret udstyr Modem 3G/4G (to be ordered separately)
Målerenhed (to be ordered separately)
Serien passer med EVlink (EVlink Smart Wallbox)
EVlink (EVlink parking)
EVlink (EVlink by)
Enhedsapplikation For at styre den samlede energi, der er allokeret til hvert køretøj
Montageform Vægmontering
Montagetilbehør Skinne
Montageposition Horizontal/vertical
Belastningsstyring Dynamisk
Maksimalt administrerede ladestationer 15 ladestandere
Maksimalt administrerede ladestandere 30 ladepunkter
Maks. antal zoneniveauer 2
Maks. antal zoner 2
Valg af funktioner Uden prioriteret opladningsprofil
Med indstillinger for brugstid
Kommunikation interface Ethernet RJ45 for at slutte enhed til ladestation
Ethernet RJ45 Cat.6 for at slutte enhed til ladestation
Modem for at slutte enhed til det centrale styringssystem
Kommunikationsfunktioner Web server til OCPP 1.6
Via modem
OCPP-version "JSON"
[Us] forsyningsspænding 12...24 V DC
Strømforbrug 16 W
Indgangstype Energimåler
Elektromagnetisk kompatibilitet Emissionsstråling og udledelse klasse A conforming to EN 55022
Højde 150 mm
Bredde 157 mm
Dybde 46 mm
Vægt 1 kg
Standarder EN/IEC 61131-2
EN 55011
EN/IEC 61000-6-4
Produktcertificeringer CE
EAC
RCM
Land All
Service Kommerciel serviceaftale "0...50 °C"
Miljø
IP kapslingsklasse IP40
Omgivelsestemperatur under drift 0…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Driftshøjde 0...2000 m
Relativ fugtighed 10…95 %
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,5 cm
Pakke 1 Længde 22,0 cm
Package 1 Length 32,5 cm
Pakke 1 Vægt 1,408 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 9,244 kg
Bæredygtighed
SCIP-nummer 3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Proposition 65 i Californien WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov