|
|
|
LV434021
PowerTag energimåler 4 polet version til NSX100-160-250
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
"PowerTag M250"
|
Produkttype
|
Energy sensor
|
Polbeskrivelse
|
3P + N
|
Maksimal strøm [Imax]
|
"250 A"
|
[Ib] Basic current
|
40 A
|
Starting current
|
160 mA
|
Saturation current
|
500 A
|
Produktspecifik applikation
|
Energistyring
Overload alarm
Effektfaktor
Belastningsovervågning
Systemovervågning
|
Kompatibilitet
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
"Harmony Hub"
Wiser IP-modul
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Serie kompatibilitet
|
Compact NSX Compact NSX100...250
Compact INV Compact INV100...250
Compact NS "Compact NS100...250"
Compact INS "Compact INS250-100...250"
Easypact "EasyPact CVS100"
Easypact "EasyPact CVS160"
Easypact "EasyPact CVS250"
|
Måletype
|
Aktiv og reaktiv energi
Aktiv og reaktiv strøm
Tydelig effekt
Strøm
Voltage
Effekt faktor
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12
Klasse 2 reaktiv energi i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 aktiv effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 2 reaktiv effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 2 tydelig effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 strøm i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0.5 voltage i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 effekt faktor i henhold til IEC 61557-12
|
Metering type
|
Effekt faktor "0...1": klasse 1 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Active energy Ep IN/OUT/tot "0...281 x 10exp(9) kWh": klasse 1 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Reactive energy Ep IN/OUT/tot "0...281 x 10exp(9) kVARh": klasse 2 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Voltage U12, U23, U31 "320...480 V": klasse 0.5 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Voltage V1N, V2N, V3N "184...276 V": klasse 0.5 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Current I1, I2, I3, Iavg "8...250 A": klasse 1 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Apparent power S, S1, S2, S4 "88 VA...416 kVA": klasse 2 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Active power P, P1, P2, P4 "88 W...416 kW": klasse 1 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Reactive power Q, Q1, Q2, Q4 "88 VAR...416 kVAR": klasse 2 ved "25 °C" i henhold til IEC 61557-12
Frekvens 45...65 Hz
|
Montagested
|
Bund
|
Montage tilbehør
|
På strømkreds bremser
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm
|
Anvendes til
|
Switchboard
|
IP kapslingsklasse
|
Strømtab with measured current at voltage loss
|
Transmission support
|
Radio frekvens 2,4…2,4835 GHz i henhold til IEEE 802.15.4 (11…26)overførelsestid "< 5 ms"
|
Maksimal udstrålingskraft
|
10 mW
|
Produktinformationer
[Imp] maximum permanent current
|
"1.2 x In"
|
Montage
|
Bolt-on
|
Tilspændingsmoment
|
10 N.m
|
Forsyningsspænding
|
230 V AC, +/- 20%, Imellem fase og neutral
400 V AC, +/- 20%, Imellem faser
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
Maksimalt effektforbrug
|
3,7 VA
|
Standarder
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Højde
|
57 mm
|
Bredde
|
140 mm
|
Dybde
|
86 mm
|
Vægt
|
300 g
|
Farve
|
Mørkegrå (RAL 7016)
|
Miljø
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Direktiver
|
2014/53/EU - radio equipment directive
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Overspændingskategori
|
IV i henhold til IEC 61010-1
|
Measurement category
|
Katagori III i henhold til IEC 61010-2-030
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to "IEC 60068-2-75 test Ehb"
|
Forureningsgrad
|
3
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % ved 55 °C i henhold til IEC 60721-3-3
|
Vibrationsmodstand
|
3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Industrial electromagnetic environment i henhold til IEC 61326-1
Radiated EMC i henhold til ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetisk udledning i henhold til IEC 62311
|
Miljømæssige egenskaber
|
Indendørs brug
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
536,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,5 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
64
|
Pakke 3 Højde
|
71,5 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
47,0 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garanti
|
|