|
|
|
NSYAEBP2FS10
Support skinne for sokkel D100
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Actassi
|
Produkttype
|
Beslag
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Farve
|
Grå (RAL 7011)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 2
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plade stål
|
Indstilling
|
Justerbar i højde +/- 30 mm
|
Passer til serien
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Anvendelse
|
Kapsling
|
Bredde
|
1000 mm
|
Dybde
|
1000 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
90,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,476 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
29,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
37,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
49,52 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Garanti
|
|