|
|
|
NSYAEBP2FS8
Support skinne for sokkel D80
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Actassi
|
Produkttype
|
Beslag
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Farve
|
Grå (RAL 7011)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 2
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plade stål
|
Indstilling
|
Justerbar i højde +/- 30 mm
|
Passer til serien
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Anvendelse
|
Kapsling
|
Bredde
|
800 mm
|
Dybde
|
800 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
70,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,923 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
50,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
195,0 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Garanti
|
|