|
|
|
SH30703P02F2000
Servomotor SH3 070 3 1Nm U.not multi bremse 90 ° conn.IP54 / IP65 8k RPM
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
PacDrive 3
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Enheds forkortelse
|
SH3.....P
|
Produktinformationer
Maks. Mekanisk hastighed
|
8000 rpm
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
115...480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
4,1 A
|
Vedblivende momentudfald
|
2,94 N.m ved 115...480 V tre faset
|
Vedvarende effekt
|
1330 W
|
Største moment ved udfald
|
11,3 N.m ved 115...480 V tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
460 W ved 115 V enkel faset
880 W ved 230 V enkel faset
1450 W ved 400 V tre faset
1550 W ved 480 V tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
2,95 N.m ved 115 V enkel faset
2,8 N.m ved 230 V enkel faset
2,1 N.m ved 400 V tre faset
2,1 N.m ved 480 V tre faset
|
Nominel hastighed
|
1500 rpm ved 115 V enkel faset
3000 rpm ved 230 V enkel faset
6000 rpm ved 400 V tre faset
7200 rpm ved 480 V tre faset
|
Maks. Irms strøm
|
17 A
|
Akselende
|
Smooth shaft
|
Akseldiameter
|
14 mm
|
Aksellængde
|
30 mm
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 shaft bushing uden shaft forsegling ring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
|
Encodertype
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighed feedback opløsning
|
128 periodes
|
Holdebremse
|
Med
|
Holdingmoment
|
3 N.m
|
Montage tilbehør
|
International standard flange
|
Motor flange størrelse
|
70 mm
|
Elektrisk tilslutning
|
Lige konnektor
|
Konstant moment
|
0,72 N.m/A ved 120 °C
|
Back emf constant
|
49 V/krpm ved 20 °C
|
Antal af motorpoler
|
3
|
Rotor inerti
|
0,807 kg.cm²
|
Stator modstand
|
2,7 Ohm
|
Stator inductance
|
20,3 mH
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"730 N" ved 1000 rpm
"580 N" ved 2000 rpm
"510 N" ved 3000 rpm
"460 N" ved 4000 rpm
"430 N" ved 5000 rpm
"400 N" ved 6000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
"80 N"
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
254 mm
|
Centreret kravediameter
|
60 mm
|
Centreret kravedybde
|
2,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,5 mm
|
Diameter af montage huller
|
82 mm
|
Vægt
|
3,8 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
39,5 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,448 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
45 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
89,014 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garanti
|
|