Schneider-Electric
 
VRKP2YYYYY00007 Billede - scope
VRKP2YYYYY00007
Teleskop akse monteret med kardanled
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Teleskopisk akse
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKP2
Kompatibilitet Delta robot P2
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 1,950 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,5 cm
Pakke 1 Længde 10,5 cm
Package 1 Length 100,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,95 kg