Schneider-Electric
 
VRKP4YYYYY00013 Billede - scope
VRKP4YYYYY00013
3 sæt skydedøre film FDA
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Glidende film
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKP4
Kompatibilitet Delta robot P0
Delta robot P0 forlænget
Delta robot P1
Delta robot P1 forlænget
Delta robot P2
Delta robot P3
Delta robot P4
Delta robot P5
Delta robot P6
Delta robot P6 forlænget
Produktinformationer
Kit sæt 3 glidende film FDA, 20 mm
9 glidende film FDA, 16 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 25,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Pakke 1 Vægt 560,0 g