Schneider-Electric
 
VRKP4YYYYY00016 Billede - scope
VRKP4YYYYY00016
Kabelgennemføringen med låg og lukkeanordning
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Kabelbøsning
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKP4
Kompatibilitet Delta robot VRKP2PPPWD
Delta robot VRKP4PPPWD
Delta robot VRKP4PPPNO
Delta robot VRKP4PPPCW
Produktinformationer
Kit sæt 1 møtrik MS-vern, M16
1 pakning PE, M16
2 Kabelforskrugning(er) PVDF, M50
2 møtrik MS-vern, M50
2 pakning PE, M50
1 tætningsindsats, 4 x 13 mm
1 tætningsindsats, 7 x 9 mm
1 skrue, 13 mm
4 skrue, 9 mm
1 medielåg, 50 mm
1 medielåg, 50/16 mm
10 Skrue
10 pakning
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 25,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Pakke 1 Vægt 790,0 g