Schneider-Electric
 
VRKP6YYYYY00002 Billede - scope
VRKP6YYYYY00002
P6-overarm med bolte og fastgørelsesbolt
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Primær arm
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKP6
Kompatibilitet Delta robot P6
Produktinformationer
Kit sæt 1 indekseringsbolt gearing
7 Skrue
1 overarm komplet
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 2,36 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 19,0 cm
Pakke 1 Længde 56,0 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,36 kg