Schneider-Electric
 
VRKP6YYYYY00E04 Billede - scope
VRKP6YYYYY00E04
P6 udvidet to underarme med ruller. stikkontakter. og fire fjedre
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Sekundær arm med rulle
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKP6
Kompatibilitet Delta robot P6 forlænget
Produktinformationer
Kit sæt 4 fjeder
Antal pr. Sæt Sæt med 2
Vægt 1,75 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 11,0 cm
Pakke 1 Længde 100,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,0 kg