Schneider-Electric
 
VRKP6YYYYY00E10 Billede - scope
VRKP6YYYYY00E10
P6 udvidede ledende rør. sæt med tre for teleskopisk akse
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Rør
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKP6
Kompatibilitet Delta robot P6 forlænget
Produktinformationer
Kit sæt 3 rør, 16 mm
1 rør, 20 mm
Vægt 1,25 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 11,0 cm
Pakke 1 Længde 100,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,25 kg