Schneider-Electric
 
VRKT3YYYYY00002 Billede - scope
VRKT3YYYYY00002
Reservedel T3. primary arm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Primær arm
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKT3
Kompatibilitet Delta robot T3
Produktinformationer
Kit sæt 1 overarm komplet
1 indekseringsbolt gearing
11 skrue overarm
Vægt 3,6 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 20,0 cm
Pakke 1 Længde 40,0 cm
Package 1 Length 62,0 cm
Pakke 1 Vægt 6,7 kg