Schneider-Electric
 
VRKT3YYYYY00007 Billede - scope
VRKT3YYYYY00007
Reservedel part T3. parallel forbindelsesstang lang
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Kobling
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKT3
Kompatibilitet Delta robot T3
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 0,865 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10 cm
Pakke 1 Længde 17,2 cm
Package 1 Length 145,2 cm
Pakke 1 Vægt 1,645 kg