Schneider-Electric
 
VRKT3YYYYY00008 Billede - scope
VRKT3YYYYY00008
Reservedel T3. parallel forbindelsesstang kort
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Kobling
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKT3
Kompatibilitet Delta robot T3
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 0,629 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,5 cm
Pakke 1 Længde 10,5 cm
Package 1 Length 100,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,129 kg