Schneider-Electric
 
VRKT5YYYYY00004 Billede - scope
VRKT5YYYYY00004
Reservedel T5. sekundær arm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Sekundær arm
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKT5
Kompatibilitet Delta robot T5
Produktinformationer
Kit sæt 1 underarm komplet
2 Halv beskyttelse
8 skrue til halvdæksel
Vægt 2,55 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10 cm
Pakke 1 Længde 17,2 cm
Package 1 Length 145,2 cm
Pakke 1 Vægt 3,33 kg