Schneider-Electric
 
VRKTXYYYYY00001 Billede - scope
VRKTXYYYYY00001
T-seriens kalibreringsværktøj
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Kalibreringsværktøj
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKTX
Kompatibilitet Delta robot T3
Delta robot T5
Delta robot T2
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 0,125 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,5 cm
Pakke 1 Længde 26,0 cm
Package 1 Length 27,0 cm
Pakke 1 Vægt 525,0 g