Schneider-Electric
 
VRKTXYYYYY00003 Billede - scope
VRKTXYYYYY00003
Reservedel TX. gearkasse hovedakse
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Gearkasse
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKTX
Kompatibilitet Delta robot T5
Delta robot T2
Delta robot T3
Produktinformationer
Kit sæt 1 gearkasse hovedakse
16 skrue til gearkasse
4 skruemotor
1 indekseringsbolt gearing
Vægt 6,325 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,0 cm
Pakke 1 Længde 15,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Pakke 1 Vægt 6,75 kg