Schneider-Electric
 
VRKTXYYYYY00011 Billede - scope
VRKTXYYYYY00011
Reservedel TX fastgørelsesmidler primær arm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Primær arm
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKTX
Kompatibilitet Delta robot T5
Delta robot T3
Delta robot T2
Produktinformationer
Kit sæt 11 skrue overarm
Vægt 1,76 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,5 cm
Pakke 1 Længde 26,0 cm
Package 1 Length 27,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,161 kg