Schneider-Electric
 
XB5AA15 Billede - scope
XB5AA15
Harmony trykknap komplet med fjeder-retur og plan trykflade i hvid farve 1xNO+1xNC
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Tryknap
Enheds forkortelse XB5
Materiale og farve på frontring Plast
Mørkegrå plast
Hovedtype Standard
Materiale på fastgørelseskrop Plast
Montagediameter 22 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Fjeder-retur
Betjeningsprofil Hvid Plan, Uden mærkning
Kontakttype og sammensætning 1 NO + 1 NC
Kontaktbetjening Langsom bryde
Tilslutningklemmer Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Produktinformationer
Højde 42 mm
Bredde 30 mm
Dybde 52 mm
Klemmenavn ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Kontaktbrug Standard kontakter
Positiv åbning Med i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Arbejdsbevægelse 1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
2,6 mm (NO skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
Drivkraft 3,5 N NC skiftende elektrisk tilstand
3,8 N NO skiftende elektrisk tilstand
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Tilspændingsmoment 0,8…1,2 N.m i henhold til EN 60947-1
Skruehovedtype Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse 10 A holder til sikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Isolationsspænding [Ui] 600 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
Nominelt strømforbrug [Ie] 3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1: Appendix C
1000000 kredsløb AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1: Appendix C
1000000 kredsløb AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1: Appendix C
1000000 kredsløb DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1: Appendix C
1000000 kredsløb DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1: Appendix C
Elektrisk driftsikkerhed Λ < 10exp(-6) ved 5 V og 1 mA I rene omgivelser i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V og 5 mA I rene omgivelser i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Præsentation af enhed Komplet enhed
Mulig at designe Ja
Customizable 1
Typenummer til design XB5AACUST04
Kompatibilitetskode XB5
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Produktcertificeringer BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL listet
CSA
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 44,2 g
Forpakning 1 højde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 5,5 cm
Forpakning 1 længde 8,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 50
Forpakning 2 vægt 2,44 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
California Proposition 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including: Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garanti
Garanti 18 months