|
|
|
XBTZGHL10
SOFT KABLE MED CONNECTOR 10M XBTGH2000
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XBTGH"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Tilbehør/reservedele type
|
Tilslutningskabel
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
Interface kabel
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Mellem avanceret håndholdt panel og samleboks
|
Kabellængde
|
10 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,842 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,368 cm
|
Package 1 Length
|
30,48 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,12 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garanti
|
|