|
|
|
XBTZGJBOX
JUNCTION BOX FOR XBTGH2000
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Magelis XBTGH"
|
Produkttype
|
Samleboks
|
Produktspecifik applikation
|
Til XBTGH avanceret håndholdt panel
|
Produktinformationer
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC
|
Grænse for forsyningsspænding
|
19,2…28,8 V
|
Indkoblingsstrøm
|
30 A
|
Strømforbrug
|
6,3 W
|
Elektrisk tilslutning
|
1 forbindelse 24-pi konnektor håndholdt panel
1 forbindelse RJ45 Ethernet TCP/IP
Hanstik SUB-D 9 "RS232C/RS422/RS485" <= 115.2 kbits/s COM1 serial link
Skrue terminal blok 24 inputs/output
|
Ethernetport
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Kasplingsmateriale
|
"PPT"
|
Fastgørelse
|
Ved 4 M4 skruer, monteres på 1.5 til 10 mm thick panel
Clip-on, monteres på 35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Mærkning
|
CE
|
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser
|
10 milisekund
|
Standarder
|
FCC Class A
EN 61131-2
IEC 61000-6-2
UL 508
|
Produktcertificeringer
|
cULus
C-Tick
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…60 °C
|
Driftshøjde
|
<= 2000 m
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 (bagved panel)
IP65 (Tavlefront)
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn (f = 9…150 Hz)
3.5 mm (f = 5…9 Hz)
|
Relativ fugtighed
|
0…90 % ikke kondenserende eller dryppende vand
|
Resistance to electrostatic discharge
|
6 kV i henhold til IEC 61000-4-2 level 3
|
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter
|
10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4 level 3
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
17,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,500 cm
|
Package 1 Length
|
27,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,184 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,900 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garanti
|
|