|
|
|
XBTZGWMKT
WALL MOUNTING KIT FOR XBTGH2000
|
|
|
|
|
Produktet er udgået DEC. 31, 2023
|
|
|
Standard service udføres ikke længere JUN. 30, 2026
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Magelis XBTGH"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
Montagesæt
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
Vægmonteringssæt
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Advanced hand-held panel
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
"XBTGH"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
25,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
826,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garanti
|
|