|
|
|
XVUC66
Harmony XVU Ø60 mm lystårn, lysmodul med kraftig LED flash i blå farve
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XVU
|
Produkttype
|
Modular tower lys
|
Signallys eller indikatorbank enhedstype
|
LED enhed
|
Montagediameter
|
60 mm
|
Type nr.
|
XVU
|
Lyskilde
|
LED, Blå
|
Enhedens anvendelse
|
Selvkørende
Pakkemaskine
Maskinværktøj
|
Produktinformationer
Signaltyper
|
High flashing
|
Montagetype
|
Customer assembly, up to 3 units
|
Materiale
|
PC (polycarbonate) V-2 brandhæmmende i henhold til UL 94
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V AC/DC
|
Maksimalt effektspild i W
|
2,8 W
|
Strømforbrug
|
<= 150 mA
|
Signalling type
|
High flashing
|
Længde
|
60 mm
|
Vægt
|
0,085 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
CE
EAC
RCM
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…50 °C
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
163,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,771 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
192
|
Pakke 3 Højde
|
75 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
31,296 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
|
|