Schneider-Electric
 
ATV630U40M3 Billede - web-product-data-sheet
ATV630U40M3
Frekvensomformer ATV630 - 4kW - 200…240V - IP21
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Altivar Proces ATV600
Produkttype Frekvensomformer
Produktspecifik applikation Proces og utilities
Enheds forkortelse ATV630
Variant Standard version
Anvendelse Asynkron motor
Synchronous motors
EMC filter Uden EMC filter
IP kapslingsklasse IP21 i henhold til IEC 61800-5-1
IP21 i henhold til IEC 60529
Nominel forsyningsspænding [Us] 200...240 V
Tæthedsgrad UL type 1 i henhold til UL 508C
Afkølingsmåde Tvangskøling
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz "- 5...5 %"
[Us] forsyningsspænding 200...240 V - 15...10 %
Motoreffekt i kW 4 kW (normal duty)
3 kW (heavy duty)
Motoreffekt i hp 5 hp normal duty
4 hp heavy duty
Optagen strøm 15,1 A ved "200 V" (normal duty)
12,9 A ved 240 V (normal duty)
11,7 A ved "200 V" (heavy duty)
10,2 A ved 240 V (heavy duty)
Prospektiv kortslutningsstrøm Isc 50 kA
Tilsyneladende effekt 5,4 kVA ved 240 V (normal duty)
4,2 kVA ved 240 V (heavy duty)
Vedvarende udgangsstrøm 18,7 A ved 4 kHz til normal duty
13,7 A ved 4 kHz til heavy duty
Maks. transient strøm 20,6 A gennem 60 s (normal duty)
20,6 A gennem 60 s (heavy duty)
Asynkron motorkontrol Optimeret moment mode
Konstant moment standard
Variable moment standard
Synkronmotorkontrol Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
Hastighed drev output frekvens 0,1…500 Hz
Nominel switching frekvens 4 kHz
Frekens "2...12 kHz" Justerbar
"4...12 kHz" med reducering
Sikkerhedsfunktion STO (safe torque off) "SIL 3"
Digital indgangslogik 16 preset hastighed
Protokol til kommunikationsport Modbus TCP
Ethernet
Modbus serial
Option kort Slot A: kommunikations modul, Profibus DP V1
Slot A: kommunikations modul, Profinet
Slot A: kommunikations modul, DeviceNet
Slot A: kommunikations modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A: kommunikations modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikations modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikations modul, CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B: digital og analog I/O extension modul
Slot A/slot B: udgangs relæ udvidelsesmodul
Slot A: kommunikations modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikations modul, BACnet MS/TP
Kommunikations modul, Ethernet powerlink
Produktinformationer
Montagemåde Vægmontering
Antal faser 3 faser
Antal digitale udgange 0
Digital udgangstype Relæ output "R1A, R1B, R1C" 250 V AC 3000 mA
Relæ output "R1A, R1B, R1C" 30 V DC 3000 mA
Relæ output R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relæ output R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relæ output "R3A, R3C" 250 V AC 5000 mA
Relæ output "R3A, R3C" 30 V DC 5000 mA
Udgangsspænding <= strømforsyning spænding
Midletidig strøm boost 1.1 x In gennem 60 s (normal duty)
1.5 x In gennem 60 s (heavy duty)
Motor kompensation Kan blive undertrykt
Ikke tilgængelig i permanent magnet motor lov
Automatik uanset belastning
Justerbar
Accellerations- og nedreguleringsrampe Linear justerbar separat fra 0.01...9999 s
Fysisk interface Ethernet
2-wire RS 485
Bremsning ved stilstand Med DC indsprøjtning
Beskyttelsestype Thermal beskyttelse: Motor
Safe torque off (STO): Motor
Motor fase brud: Motor
Thermal beskyttelse: køre
Safe torque off (STO): køre
Overvarme: køre
Overspænding mellem output phases og earth: køre
Overload af output spænding: køre
Kortslutningsbeskyttelse: køre
Motor fase brud: køre
Overvoltages på DC bus: køre
Forsyning overspænding: køre
Forsyning underspænding: køre
Forsyning fase fejl: køre
Overspeed: køre
Break on the control circuit: køre
Transmissionshastighed "10, 100 Mbits"
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensopløsning Display enhed: 0.1 Hz
Analog indgang: 0.012/50 Hz
Transmissionsstel RTU
Elektrisk tilslutning Control: removable skrue terminals 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
Motor: skrue terminal 6 mm2/"AWG 10"
Line side: skrue terminal 4...6 mm²/AWG 18...AWG 4
Stiktype RJ45 (på grafisk terminal) til Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (på grafisk terminal) til modbus serial
Dataformat 8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
Polaritetstype Ingen impedance
Exchange mode Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
Antal adresser 1…247 til modbus serial
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Forsyning Akstern forsyning til digital indgange: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til reference potentiometer (1 til 10 kOhm): 10.5 V DC "+/- 5 %", <10 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til digital inputs og STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Lokal indikering Local diagnostic: 3 LED
Indbygget kommunikation status: 3 LED (to farvet)
Kommunikation modul status: 4 LEDs (to farvet)
Spænding tilstede: 1 LED (rød)
Bredde 144 mm
Højde 350 mm
Dybde 203 mm
Vægt 4,6 kg
Analoge Indgange 3
Analog indgangstype "AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar spænding: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, opløsning 12 bits
"AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, opløsning 12 bits
"AI2" spænding analog indgang: "- 10...10 V" DC, impedans: 31.5 kOhm, opløsning 12 bits
Digital indgangsnummer 8
Digital indgangstype DI7, DI8 programmerbar as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Indgangsmuligheder DI1...DI6: separat indgang level 1 PLC i henhold til EN/IEC 61131-2
DI5, DI6: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 65A-68
STOA, STOB: separat indgang level 1 PLC i henhold til EN/IEC 61131-2
Digital indgangslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (tilstand 0), > 11 V (tilstand 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (tilstand 0), < 10 V (tilstand 1)
Analoge udgange 2
Analog udgangstype Software-konfigurerbar spænding AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm "DQ-, DQ+": "30 V" DC
Software-konfigurerbar strøm "DQ-, DQ+": "100 mA"
Prøvevarighed 2 milisekund +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - separat indgang
5 milisekund "+/- 1 ms" (DI5, DI6) - separat indgang
5 milisekund +/- 0.1 ms ("AI1, AI2, AI3") - analog indgang
10 milisekund "+/- 1 ms" ("AO1") - analog udgang
Nøjagtighed +/- 0.6 % "AI1, AI2, AI3" til en temperatur variation 60 °C analog indgang
"+/- 1 %" AO1, AO2 til en temperatur variation 60 °C analog udgang
Linearitetsfejl "AI1, AI2, AI3": +/- 0.15 % af maksimum værdi til analog input
AO1, AO2: +/- 0.2 % til analog output
Relæ output antal 3
Relæ output type Konfigurerbar relæ logic "R1": fejl relæ NO/NC elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R2": sequence relæ NEJ elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R3": sequence relæ NEJ elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Opdateringstid Relæ udgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Minimum sluttestrøm Relæ udgang R1, R2, R3: 5 mA ved 24 V DC
Maksimum sluttestrøm Relæ udgang R1, R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R1, R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved 30 V DC
Relæ udgang R1, R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R1, R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Adskillelse Mellem strøm og kontrol terminaler
Maximum output frequency 500 kHz
Maximum input current 15,1 A
Variable speed drive application selection Bygnings HVAC Kompressor centrifugal
Fødevarer Other application
Mining mineral and metal Ventilator
Mining mineral and metal Pumpe
Olie og gas Ventilator
Vand og spildevand Other application
Bygnings HVAC Screw compressor
Fødevarer Pumpe
Fødevarer Ventilator
Fødevarer Atomization
Olie og gas Electro submersible pump (ESP)
Olie og gas Vandpumpe
Olie og gas Benzinpumpe
Olie og gas Kompressor til refinery
Vand og spildevand Centrifuge pump
Vand og spildevand Positive displacement pump
Vand og spildevand Electro submersible pump (ESP)
Vand og spildevand Screw pump
Vand og spildevand Lobe compressor
Vand og spildevand Screw compressor
Vand og spildevand Kompressor centrifugal
Vand og spildevand Ventilator
Vand og spildevand Transportbånd
Vand og spildevand Mixer
Motor power range AC-3 4…6 kW ved 200…240 V 3 faser
Antal pr. Sæt 1
Kapslingsmontage Væg monteret
miljø
Isolationsmodstand > 1 MOhm 500 V DC til 1 minute til earth
Støjgrænse 54,5 dB i henhold til "86/188/EEC"
Effekttab i W Naturlig køling: 38 W ved "200 V" 4 kHz
Tvangskøling: 141 W ved "200 V" 4 kHz
Volumen på køleluft 38 m3/h
Driftsstilling Vertikal +/- 10 grad
Maximum THDI <48 % fuld belastning i henhold til IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Conducted radio-frekvens immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Forureningsgrad 2 i henhold til "EN/IEC 61800-5-1"
Vibrationsmodstand 1.5 mm peak til peak (f= 2…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Relativ fugtighed 5…95 % Uden kondensering i henhold til "IEC 60068-2-3"
Temperatur ved drift -15…50 °C (uden tab)
50…60 °C (med reducering)
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Driftshøjde <= 1000 m uden tab
1000...4800 m med strømtab 1 % pr. 100 m
Standarder UL 508C
"EN/IEC 61800-3"
Miljø 1 kategori C2 "EN/IEC 61800-3"
Miljø 2 kategori C3 "EN/IEC 61800-3"
"EN/IEC 61800-5-1"
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Produktcertificeringer "ATEX zone 2/22"
"ATEX INERIS"
TÜV
UL
CSA
DNV-GL
Mærkning CE
Standarder UL 508C
"EN/IEC 61800-3"
EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
"EN/IEC 61800-5-1"
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Overspændingskategori III
Regulation loop Justerbar PID regulator
Støjniveau 54,5 dB
Forureningsgrad 2
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 31,5 cm
Pakke 1 Længde 19 cm
Package 1 Length 40,5 cm
Pakke 1 Vægt 6,014 kg
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 75 cm
Pakke 2 Bredde 60 cm
Pakke 2 Længde 80 cm
Pakke 2 Vægt 49,084 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
California Proposition 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Opgraderbarhed Opgraderede komponenter er til rådighed