Schneider-Electric
 
LXM32AD30N4 imagen - myse
LXM32AD30N4
Motion servo drive - Lexium 32 - tensión de alimentación trifásica 208/480V - 3 kW
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama de producto Lexium 32
Tipo de producto o componente Servodrive de mov.
NOmbre abreviado del equipo LXM32A
Formato del variador Libro
Número de fases de la red Trifásica
[Us] Tensión nominal de alimentación 200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
Límites tensión alimentación 170…264 V
323…528 V
Frecuencia de alimentación 50/60 Hz - 5...5 %
Frecuencia de red 47,5...63 Hz
Filtro CEM Integrado
Corriente de salida en continuo 10 A en 8 kHz
3 picos corriente de salida 30 A para 5 s
Maximum continuous power 2600 W en 230 V
5600 W en 400 V
Potencia nominal 2 kW en 230 V 8 kHz
3 kW en 400 V 8 kHz
Corriente de línea 11,6 A 74 % en 380 V, con inductancia de línea externa de 1 mH
9,6 A 85 % en 480 V, con inductancia de línea externa de 1 mH
7 A 152 % en 480 V, sin estrangulador de línea
9,8 A 146 % en 380 V, sin estrangulador de línea
Complementario
Switching frequency ((*)) 8 kHz
Categoría de sobretensión III
Corriente de fuga máxima 30 mA
Tensión de salida <= de la potencia de la tensión de alimentación
Electrical isolation ((*)) Entre potência e controle
Tipo de cable Cable IEC filamento único 50 °C) cobre 90 °C XLPE/EPR
Consecutivo, seguido, continuo, adosado Terminal, capacid sujeción: 3 mm², AWG 12 - tipo de cable: CN8)
Terminal, capacid sujeción: 5 mm², AWG 10 - tipo de cable: CN1)
Terminal, capacid sujeción: 5 mm², AWG 10 - tipo de cable: CN10)
Par de apriete CN8, estado 1 0,5 N.m
CN1, estado 1 0,7 N.m
CN10, estado 1 0,7 N.m
De pie conducto 1 captura entradas TON
2 seguridad entradas TON
4 lógica entradas TON
Entrada discreta Captura - tipo de cable: tampa
Lógica - tipo de cable: ED
Seguridad - tipo de cable: complemento de STO_A, complemento de STO_B
Duración de muestreo ED, estado 1 0,25 ms discreta
Voltaje entrada 24 V CC para captura
24 V CC para lógica
24 V CC para seguridad
Entrada lógica Positiva - tipo de cable: complemento de STO_A, complemento de STO_B) durante < 5 V en estado 0: > 15 V acorde a EN/IEC 61131-2 tipo 1
Positiva - tipo de cable: ED) durante > 19 V en estado 0: < 9 V acorde a EN/IEC 61131-2 tipo 1
Logica positiva o logica negactiva - tipo de cable: ED) durante < 5 V en estado 0: > 15 V acorde a EN/IEC 61131-2 tipo 1
Tiempo respuesta <= 5 ms complemento de STO_A, complemento de STO_B
Número de salida digital 2
Salida discreta Lógica salidas - tipo de cable: SD)24 V CC
Tensión de salida <= 30 V CC
Salida lógica Logica positiva o logica negativa - tipo de cable: SD) acorde a EN/IEC 61131-2
Tiempo de rebote de los contactos <= 1 ms para complemento de STO_A, complemento de STO_B
2 µs para tampa
0.25 µs...1.5 ms para ED
Corriente de frenado 50 mA
Tiempo respuesta en salida 250 µs - tipo de cable: SD) para discreta salidas
Tipo do sinal de controle Feedback do codificador do servomotor
Tipo de protección Contra inversión de polaridad, estado 1 señal entradas
Contra cortocircuitos, estado 1 señal salidas
Función de seguridad STO (par seguro desactivado), integrado
Nivel de seguridad SIL 3 acorde a EN/IEC 61508
PL = e acorde a ISO 13849-1
Interfaz de comunicación CANmotion, integrado
CANopen, integrado
Modbus, integrado
Tipo de conector RJ45 (classificado CN4 ou CN5) para CANmotion
RJ45 (classificado CN4 ou CN5) para CANopen
RJ45 (classificado CN7) para Modbus
Método de acceso Esclavo
Commissioning port RS485 multipunto de 2 cables para Modbus
Velocidad de transmisión 1 Mbps para long bus de 4 m para CANopen, CANmotión
125 kbps para long bus de 500 m para CANopen, CANmotión
250 kbps para long bus de 250 m para CANopen, CANmotión
50 kbps para long bus de 1000 m para CANopen, CANmotión
500 kbps para long bus de 100 m para CANopen, CANmotión
9600, 19200, 38400 bps para long bus de 40 m para Modbus
Número de direcciones 1…127 para CANopen, CANmotión
1…247 para Modbus
Servicio de comunicación 1 recebe SDO para CANmotion
1 transmite SDO para CANmotion
2 PDOs em conformidade com DSP 402 para CANmotion
2 SDOs de recepção para CANopen
2 SDOs de envio para CANopen
4 mapeamento configurável PDOs para CANopen
Controle de movimento e unidade de perfil de dispositivos CANopen para CANopen, CANmotión
Exibição de falhas no visor integrado do terminal para Modbus
Emergência para CANopen, CANmotión
Acion. evento, acion. tempo, req. remota, sinc. (cíclica), sinc. (acíclica) para CANopen
Proteção de nó, pulsação para CANopen
Modo de controle de posição para CANmotion
Controle de posição, perfil de velocidade, perfil de torque e modo homing para CANopen
Sincronização para CANmotion
LED de estado 1 LED (rojo) tensão de servo movimento
1 LED error
1 LED RUN
Función de señalización Visualización de fallos 7 segmentos
Marcado CE
Posición de funcionamiento Vertical +/- 10 grados
Compatibilidad del producto Motor servo BMH - tipo de cable: 100 mm, 3
Motor servo BMH - tipo de cable: 140 mm, 1
Motor servo BSH - tipo de cable: 100 mm, 3
Motor servo BSH - tipo de cable: 100 mm, 4
Motor servo BSH - tipo de cable: 140 mm, 1
Ancho 68 mm
Altura 270 mm
Profundidad 237 mm
Peso del producto 2,6 kg
Entorno
Compatibilidad electromagnética EMC conducida, classe A grupo 1 acorde a EN 55011
EMC conducida, class A group 2 ((*)) acorde a EN 55011
EMC conducida, entorno 3 categoría C3 acorde a EN/IEC 61800-3
EMC conducida, categoría C2 acorde a EN/IEC 61800-3
EMC conducida, environments 1 and 2 ((*)) acorde a EN/IEC 61800-3
Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, Nivel 3 acorde a EN/IEC 61000-4-2
Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, Nivel 3 acorde a EN/IEC 61000-4-3
Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, Nivel 3 acorde a EN/IEC 61000-4-5
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, level 4 ((*)) acorde a EN/IEC 61000-4-4
EMC irradiada, class A group 2 ((*)) acorde a EN 55011
EMC irradiada, categoría C3 acorde a EN/IEC 61800-3
Normas EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Certificaciones de producto UL
CSA
TÜV
Grado de protección IP IP20 acorde a EN/IEC 60529
IP20 acorde a EN/IEC 61800-5-1
Resistencia a las vibraciones 1 gn (f = 13…150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico a pico (f = 3…13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60028-2-27
Grado de contaminación 2 acorde a EN/IEC 61800-5-1
Características ambientales Clases 3C1 acorde a IEC 60721-3-3
Humedad relativa Classe 3K3 (5 a 85%) sin condensación acorde a IEC 60721-3-3
Temperatura ambiente de funcionamiento 0…50 °C acorde a UL
Temperatura ambiente de almacenamiento -25…70 °C
Tipo de refrigeración Ventilador integrado
Altitud máxima de funcionamiento <= 1000 m sin desclasificación
> 1000...3000 m con condiciones
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 10,5 cm
Paquete 1 Ancho 27,6 cm
Paquete 1 Longitud 33 cm
Paquete 1 Peso 3,22 kg
Tipo de unidad de paquete 2 S03
Número de unidades en el paquete 2 2
Paquete 2 Altura 30 cm
Paquete 2 Ancho 30 cm
Paquete 2 Longitud 40 cm
Paquete 2 Peso 7,243 kg
Tipo de unidad de paquete 3 P06
Número de unidades en el paquete 3 16
Paquete 3 Altura 80 cm
Paquete 3 Ancho 80 cm
Paquete 3 Longitud 60 cm
Paquete 3 Peso 65,724 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC
Propuesta 65 de California WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months