|
|
|
ABL6TS63B
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 630VA
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 30, 2023
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2024
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon Transformer Optimized
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de sécurité et d'isolement
|
Puissance nominale en VA
|
630 VA
|
Tension d'entrée
|
230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
400 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
|
Tension de sortie
|
24 V CA
|
Enroulement secondaire
|
Unique
|
Couvercle de protection
|
Sans
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
360...440 V
207...253 V
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Tolérance de la tension d'entrée
|
+/- 15 V
|
Rendement
|
93 %
|
Puissance dissipée en W
|
47,4 W
|
Surtension durable en sortie
|
3 % (pas de charge, sous tension)
|
Chute de tension max à charge nominale
|
0,5 %
|
Pertes à vide (sans tolérance)
|
18,9 W
|
Tension de court-circuit
|
3,41 %
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre la surtension, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre les courts-circuits, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 5 x 4 mm² AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 4 mm² AWG 11
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 10 mm² AWG 6
|
Marquage
|
CE
|
Mode de fixation
|
Par 4 vis (diamètre: 7 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: horizontale
Par 4 vis (diamètre: 7 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
Par 4 vis (diamètre: 7 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe B
|
Largeur
|
150,0 mm
|
Hauteur
|
138,0 mm
|
Profondeur
|
147,0 mm
|
Poids du produit
|
9,76 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
EAC
UR
DNV-GL
|
Normes
|
UL 506
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à EN 62041
Sécurité se conformer à EN 61558-1
Sécurité se conformer à EN 61558-2-6
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
2000 V entre enroulement et terre
4000 V entre primaire et secondaire
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,295 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
167,425 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Sans PVC
|
Oui
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|