Schneider-Electric
 
ALB44317N image- web-product-data-sheet
ALB44317N
Altira - RJ45 S-one cat6A FTP - blanc polaire
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Altira
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Mécanisme
Type de blindage du câble STP
Type de prise informatique RJ45 - catégorie 6A
Nuance de couleur de la plaque Blanc polaire (RAL 9003)
Information additionnelle du système d'installation Porte-étiquettes avec étiquette
Volet rétractable
Complémentaires
Compatibilité de gamme OptiLine 45
OptiLine 70 avec adaptateur Altira
Protocole de communication PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Nombre de modules 2 modules
Destination du produit Support de fixation Altira
Accessoires associés Connecteur Actassi s-one
Nombre de prises d'alimentation 1
Organisation du câblage Paire torsadée écrantée
Raccordement Bornes auto-dénudantes
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Traitement de surface Non traité
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 45 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Caractéristique d'environnement Huile
Résistant aux UV
Décolorant
Eau oxygénée (H2O2)
Alcool
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Pétrole
Normes EN 60529
EN 62262
ISO/CEI 11801 Ed.2.2:2011
CEI 60603-7-51:2010
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 48 g
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 563 g
Hauteur de l'emballage 2 9 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 21,5 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 20
Poids de l'emballage 3 1,581 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Contractual warranty
Garantie 18 months