Schneider-Electric
 
ISM20811 image- web-product-data-sheet
ISM20811
OptiLine 45, joint de faux-plafond autoadhésif pour colonne 90 x 116 mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Système d’installation de câblage Pôle
Type de produit ou équipement Pot pour dalle de faux-plafond
Complémentaires
Type de pôle À deux faces
Couleur White (RAL 9010)
Quantité du lot Lot de 1
Finition de surface Anodisé
Laqué
Mode de fixation du pôle Installé par compression
Mode de fixation Autoadhésif
Matériau PS (polystyrène)
Segment de marché Résidentiel
Petit commerce
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection (IP) IP30
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg) 0,015 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,200 dm
Largeur de l'emballage 1 1,290 dm
Longueur de l'emballage 1 1,570 dm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months