Schneider-Electric
 
MGU7.104 image- web-product-data-sheet
MGU7.104
Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Unica
Catégorie d'accessoire Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement Cadre
Design Unica
Présentation du produit Support de fixation rectangulaire
Nombre de modules 4 modules (1 poste)
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Vis
Complémentaires
Forme Rectangulaire
Matériau Zamak
Normes EN 60669-1
Profondeur 12,25 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 128 mm
Poids du produit 0,059 kg
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 63 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 7 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 686 g
Hauteur de l'emballage 2 13 cm
Largeur de l'emballage 2 7 cm
Longueur de l'emballage 2 19 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 160
Poids de l'emballage 3 11,463 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months