|
|
|
VW3A7707
Altivar - résistance de freinage - 5ohm - 1000W - pour variateur de vitesse
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 01, 2022
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Compatibilité de gamme
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Conformité
|
ATV61HD18M3X
ATV61HD22M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV61HD90Y
ATV71HD18M3X
ATV71HD22M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90Y
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
|
Valeur ohmique
|
5 Ohm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V CC à 0,1 A
250 V CA à 1 A
|
Complémentaires
Puissance moyenne disponible
|
1,3 kW à 50 °C
|
Raccordement électrique
|
M6 fil nu pour variateur
Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 14 pour thermostat
|
Résistance de contact de l'interrupteur à température contrôlée
|
60 µΩ
|
Type de protection
|
Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
|
Largeur
|
240 mm
|
Hauteur
|
484 mm
|
Profondeur
|
301 mm
|
Poids du produit
|
11 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…50 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
9,668 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
33,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
57,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41,2 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Poids de l'emballage 2
|
75,0 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
97 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|