Schneider-Electric
 
VW3A8104 image- web-product-data-sheet
VW3A8104
Altivar - logiciel PowerSuite workshop - paramétrage+doc. technique - CD-ROM
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Logiciel de programmation Workshop du logiciel PowerSuite
Version logicielle < V1,40
Type de logiciel Logiciel de paramétrage + documentation technique
Système d'exploitation Windows (Registered) XP
Windows (Registered) 98 SE
Windows (Registered) 2000
Langue utilisateur Espagnol
Italien
Français
Anglais
Allemand
Format CD-ROM
Information additionnelle logiciel Fourni avec documentation technique variateurs, démarreurs et servomoteurs
Complémentaires
Compatibilité de gamme Altivar 31
Lexium 05
CANopen
Altivar 11
TeSys U
Altistart 48
Altivar 71
Altivar 61
TeSys T
Poids 0,1 kg
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 140 g
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 12,9 cm
Longueur de l'emballage 1 18 cm
Offer Sustainability
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Proposition 65 de Californie WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Contractual warranty
Garantie 18 months