Schneider-Electric
 
XCCPM23121L2 image- web-product-data-sheet
XCCPM23121L2
OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur incrémental - câble 2m
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Connecteur femelle M23 précâblé
Destination d'accessoire / de pièce détachée Codeur incrémental
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteur pré-câblé
Longueur de câble 2 m
Nombre total de brins 10
Forme du connecteur Droit
Complémentaires
Poids du produit 0,16 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 174,0 g
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 17,5 cm
Longueur de l'emballage 1 14,5 cm
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 1,025 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Proposition 65 de Californie WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garantie contractuelle
Garantie 18 months