Schneider-Electric
 
EPH0400421 fotografija – Schneider- myse
EPH0400421
Asfora - 1P izmjenična sklopka - 10AX bezvijčani priključak IP44 - bijela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Range Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela Sklopka
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Tip tereta Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Nijansa boje Cijela
Tip pakiranja Horizontalno pakiranje
Dodatno
Montaža uređaja U istoj ravnini
Funkcija sklopnika Jednopolni dvosmjerni
Broj sklopke 1,0
Raspon snage 2300 W
Nazivna struja 10 AX at 250 V AC
Priključci Bezvijčane stezaljke
Broj kabela 2 cable(s) 2.5 mm²
Krutost kabela Fleksibilni
Krut
Upleteni kruti vodiči
Dužina skidanja izolacije žice 13,0 mm
Materijal ABS
Površinski finiš Sjajni
Materijal vodiča Bakar
Način učvršćivanja Screws or claws51…70 mm
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 43,0 mm
Dubina stršenja 15 mm
Product weight 0,0858 kg
Okolina
Norme IEC 60669-1
Certifikati proizvoda TSE
VDE
NF
Oznake kvalitete CE
UKR
IP stupanj zaštite IP44
Okolišna temperatura zraka pri radu -5…40 °C
Packing Units
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 87 g
Paket 1 Visina 4 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Duljina 8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 945 g
Paket 2 Visina 9,5 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Duljina 27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 120
Paket 3 Težina 11,964 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months