Schneider-Electric
 
EPH2900221 fotografija – Schneider- myse
EPH2900221
Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem i zaštitom - 16A bijela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Range Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela Utičnica
Opis standarda utičnice Zemlja sa strane
Kofiguracija polova utičnice 2P + E sa sklopkama
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dodatne informacije utičnice Mogučnost zatvaranja
Nijansa boje Cijela
Tip pakiranja Horizontalno pakiranje
Dodatno
Broj utičnice 1
Montaža uređaja U istoj ravnini
Raspon snage 3680 W
Nazivna struja 16 A at 250 V AC
Priključci Podizne stezaljke
Broj kabela 2 cable(s) 2.5 mm²
Krutost kabela Fleksibilni
Krut
Upleteni kruti vodiči
Dužina skidanja izolacije žice 13,0 mm
Materijal izrade ABS: okvir pokrova
ABS + PC: osnovna ploča
Površinski finiš Sjajni
Materijal vodiča Bakar
Način učvršćivanja Vijci ili kukice 51…69 mm
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 42 mm
Dubina stršenja 10 mm
Količina po setu 1
Product weight 0,081 kg
Okolina
Norme IEC 60884-1
Certifikati proizvoda TSE
VDE
Aenor
IP stupanj zaštite IP20
Packing Units
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 81,25 g
Paket 1 Visina 4 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Duljina 8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 882 g
Paket 2 Visina 9,5 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Duljina 27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 120
Paket 3 Težina 11,205 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months