Schneider-Electric
 
EPH3100121 fotografija – Schneider- myse
EPH3100121
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range Asfora
Product or component type Socket-outlet
Outlet standard description Side earth
Outlet poles configuration 2P + E
Device presentation Complete product
Socket additional information Lid
Colour tint White
Type of packing Flow-pack
Complementary
Socket number 1
Device mounting Flush
Power range 3680 W
Rated current 16 A 250 V AC
Connections - terminals Lift terminals
Number of cables 2 2,5 mm²
Cable stiffness Flexible
Rigid
Solid stranded
Wire stripping length 13,0 mm
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame
ABS + PC central plate
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) lid
Surface finish Glossy
Conductor material Copper
Fixing mode Screws or claws 51…69 mm
Maksimalna visina 83 mm
Maksimalna širina 83 mm
Maksimalna dubina 47 mm
Projecting depth 15 mm
Quantity per set 1
Neto težina 0,085 kg
Environment
Standards IEC 60884-1
Product certifications TSE
VDE
IP degree of protection IP20
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 86 g
Paket 1 Visina 4,6 cm
Paket 1 Širina 8,3 cm
Paket 1 Duljina 8,3 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 934,67 g
Paket 2 Visina 9,2 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Duljina 27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 120
Paket 3 Težina 11,767 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Duljina 60 cm
Offer Sustainability
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months