Schneider-Electric
 
EPH3300221 fotografija – Schneider- myse
EPH3300221
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range Asfora
Product or component type TV/R socket
Device presentation Complete product
TV socket type Intermediate socket (passage)
Wiring device additional information For parallel distribution systems
Colour tint White
Type of packing Flow-pack
Complementary
Device mounting Flush
Socket number 2
TV connector Male IEC 9.52 mm
Radio connector Female IEC 9.52 mm
Attenuation 4 dB
DC current flow No
Number per line 4
Connections - terminals Screwless terminals
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) central plate
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame
Surface finish Glossy
Conductor material Copper
Fixing mode Claws 51…80 mm
Maksimalna visina 83 mm
Maksimalna širina 83 mm
Maksimalna dubina 38 mm
Projecting depth 10 mm
Neto težina 0,117 kg
Environment
Quality labels CE
IP degree of protection IP20
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 98,25 g
Paket 1 Visina 4 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Duljina 8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Težina 1,056 kg
Paket 2 Visina 9,5 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Duljina 27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 60
Paket 3 Težina 6,68 kg
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months