|
|
|
A9A15307
Gniazdo modułowe Acti9 iPC-F-I z bolcem, z lampką
|
|
|
Parametry podstawowe
Range of product
|
Acti9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 iPC
|
Typ produktu lub komponentu
|
Gniazdo modułowe - wyjście
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iPC
|
Opis biegunów
|
2-biegunowy + E
|
Rodzaj gniazda zasilającego
|
Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
|
Parametry uzupełniające
Prąd znamionowy [In]
|
16 A
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Symetryczna szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
5
|
Wysokość
|
84 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Głębokość
|
60 mm
|
Masa produktu
|
98 g
|
Kolor
|
Biały
|
Sygnalizacja lokalna
|
LED wskaźnik świetlny obecności napięcia czas eksploatacji: 100000 godz.
|
Przyłącza - zaciski
|
Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm² elastyczny
Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 10 mm² sztywny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
13 mm
|
Moment dokręcania
|
1,2 N.m
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60884-1
NF C 61-314
NF C 15-100
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
|
Stopień ochrony IK
|
IK03
|
Tropikalizacja
|
2 zgodnie z IEC 60068-1
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…80 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,5 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,0 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
104,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
5
|
Wysokość opakowania 2
|
9,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
7,2 cm
|
Długość opakowania 2
|
24,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
570,0 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
75
|
Wysokość opakowania 3
|
30,0 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,0 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 3
|
9,037 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|