Complementary
|
Odejście
|
Częstotliwość sieci
|
50 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Granica wyzwalania magnetycznego
|
5...10 x In
|
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
|
Niezależny od napięcia
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
6000 A 100 % Icn w 230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
|
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania
|
Idm 6000 A w 230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
|
Klasa ograniczenia
|
3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
|
Góra lub dół: tak
|
Rozstaw przyłączy
|
9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
4
|
Wysokość
|
85 mm
|
Szerokość
|
36 mm
|
Głębokość
|
73 mm
|
Masa produktu
|
125 g
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
20000 cykl
|
Opis opcji blokowania
|
Urządzenie do blokowania kłódką
|
Przyłącza - zaciski
|
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…16 mm² sztywny
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny z tulejką
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
15 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
2 N.m góra lub dół
|
Zabepieczenie różnicowoprądowe
|
Zintegrowane
|