Schneider-Electric
 
A9D55610 zdjęcie - web-product-data-sheet
A9D55610
Wyłącznik kombinowany Acti9 iDPNNVigi-B10-30-AC B 10A 1N-biegunowy 30 mA typ AC
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 iDPN Vigi
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
Skrócona nazwa urządzenia iDPN N Vigi
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 1P + N
Ilość zabezpieczonych biegunów 1
Położenie neutralne LEFT
[In] prąd znamionowy 10 A
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka B
Czułość na prad upływu 30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego Bezzwłoczny
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego Typ AC
Zdolność wyłączania 6000 A Icn w 230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Parametry uzupełniające
Complementary Odejście
Częstotliwość sieci 50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Granica wyzwalania magnetycznego 3...5 x In
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego Niezależny od napięcia
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 6000 A 100 % Icn w 230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Idm 6000 A w 230...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 4 kV
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Góra lub dół: tak
Rozstaw przyłączy 9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym
Szerokość w modułach 9 mm 4
Wysokość 85 mm
Szerokość 36 mm
Głębokość 73 mm
Masa produktu 125 g
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 20000 cykl
Opis opcji blokowania Urządzenie do blokowania kłódką
Przyłącza - zaciski Pojedynczy zacisk góra lub dół1…16 mm² sztywny
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny
Pojedynczy zacisk góra lub dół1…10 mm² elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka 15 mm for góra lub dół connection
Moment dokręcania 2 N.m góra lub dół
Zabepieczenie różnicowoprądowe Zintegrowane
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 61009-2-1
Certyfikacja produktu VDE
GOST
Stopień ochrony IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięć III zgodnie z IEC 60364
Kompatybilność elektromagnetyczna 8/20 µs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy -5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 4,0 cm
Szerokość opakowania 1 8,0 cm
Długość opakowania 1 10,0 cm
Waga opakowania 1 207 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2 54
Wysokość opakowania 2 30,0 cm
Szerokość opakowania 2 30,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 11,619 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3 432
Wysokość opakowania 3 44,4 cm
Szerokość opakowania 3 80 cm
Długość opakowania 3 120 cm
Waga opakowania 3 104,952 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months