|
|
|
A9L16482
Ogranicznik przepięć iPRD1 12.5R-T12-3N 3+1-biegunowy Typ1+Typ2 12,5 kA ze stykiem
|
|
|
Parametry podstawowe
Range of product
|
Acti 9
|
Nazwa produktu
|
Acti9 iPRD1
|
Typ produktu lub komponentu
|
Ochronnik przeciwprzepięciowy
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iPRD1 12.5
|
Zastosowanie urządzenia
|
Dystrybucja
|
Normy
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Znak jakości
|
CE
EAC
VDE
|
Opis biegunów
|
3P + N
|
Zdalna sygnalizacja
|
Z
|
Zestaw styków sygnałowych
|
1 SD (1 Z/O)
|
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.
|
Sieć rozdziału elektrycznego
|
System uziemienia
|
TT
TN-S
|
Parametry uzupełniające
Klasa ochronnika przeciwprzep.
|
Typ 1 + 2
|
Technologia ochronnika przaciwprzep.
|
MOV + GDT
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
230/400 V prąd przemienny (AC) (+/- 10 %) w 50...60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
20 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
50 kA
|
Prąd udarowy [Iimp]
|
Tryb wspólny: 50 kA N/PE
Tryb różnicowy: 12,5 kA L/N
|
Największe trwałe napięcie pracy [Uc]
|
Tryb różnicowy: 350 V L/N
Tryb wspólny: 255 V N/PE
|
Napięciowy poziom ochrony [Up]
|
<1,5 kV typ 1 + 2
|
Prąd różnicowy
|
0,003 mA N/PE
|
Przepięcie dorywcze [Ut]
|
337 V L/N 5 s wytrzymałość
1200 V N/PE 200 ms tryb bezpieczny
|
Rodzaj dobezpieczenia
|
Powiązany bezpiecznik gG 160 A 120 kA STANDARD
Skojarzony wyłącznik Compact NSX160E 80 A 25 kA STANDARD
|
Sygnalizacja lokalna
|
Robocze: wskaźnik mechaniczny (Biały)
End of life: wskaźnik mechaniczny (Czerwony)
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy (szyna DIN)
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
8
|
Wysokość
|
89 mm
|
Szerokość
|
72 mm
|
Głębokość
|
69 mm
|
Masa produktu
|
619 g
|
Kolor
|
Biały (RAL 9003)
|
Materiał
|
PA6
|
Przyłącza - zaciski
|
Zacisk typu tunelowego (faza) 10…25 mm² elastyczny
Zacisk typu tunelowego (faza) 10…35 mm² sztywny
Zacisk typu tunelowego (earth) 16…25 mm² elastyczny
Zacisk typu tunelowego (earth) 16…35 mm² sztywny
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IK
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3
|
Wilgotność względna
|
5…95 %
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…80 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
9,300 cm
|
Waga opakowania 1
|
649,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
3
|
Wysokość opakowania 2
|
8,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
9,700 cm
|
Długość opakowania 2
|
28,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
2,596 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
9
|
Wysokość opakowania 3
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
6,382 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
|
|