|
|
|
A9S65491
Rozłącznik izolacyjny Acti9 iSW-100-4 100A 4-biegunowy
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Acti9
|
Nazwa produktu
|
Acti 9 iSW
|
Typ produktu lub komponentu
|
Rozłącznik
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
iSW
|
Zastosowanie urządzenia
|
Sterowanie
Izolacja
|
Opis biegunów
|
4P
|
Kategoria użytkowania
|
AC-22A
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak
|
Parametry uzupełniające
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
100 A w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]
|
5 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
|
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
|
1500 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik zał/wył
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych
|
Góra lub dół: tak
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
8
|
Wysokość
|
85 mm
|
Szerokość
|
72 mm
|
Głębokość
|
73 mm
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
10000 cykl
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 1 x 50 mm² - sztywny
Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 1 x 35 mm² - elastyczny
Zaciski typu tunelowego (góra lub dół) - <= 1 x 35 mm² - elastyczny z tulejką
|
Długość izolacji zdejmowanej z kabla
|
14 mm
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
Stopień ochrony IP
|
IP20
|
Stopień zanieczyszczenia
|
3
|
Tropikalizacja
|
2
|
Wilgotność względna
|
95 % w 55 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…85 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
9,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
332,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
3
|
Wysokość opakowania 2
|
8,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
10,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
22,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,051 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
33
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
11,998 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Zawiera halogeny
|
Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
|
Warunki gwarancji
|
|