Schneider-Electric
 
EPH2800621 zdjęcie - web-product-data-sheet
EPH2800621
Asfora, gniazdo 2P+PE, IP44, do systemu ramkowego, z ramką, białe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Gniazdo zasilające
Liczba gniazd 1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego 2P + E
Dodatkowe informacje dot. gniazda Wieko i żaluzja
Odcień kolory Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack
Parametry uzupełniające
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Sposób mocowania Śruby lub pazurki51…69 mm
Rodzaj gniazda zasilającego CEE 7/5
Outlet standard deviation Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego Bolec uziemiający
Zakres mocy 3680 W
Prąd znamionowy 16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Wykończenie powierzchni Lśniący
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
ABS + PC: płyta środkowa
ABS (akrylonitryl-butadien-styren): wieko
Długość izolacji zdejmowanej z kabla 13,0 mm
Materiał przewodnika Miedź
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe
Liczba kabli 2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla Elastyczny
Sztywny
Drut - linka
Ilość sztuk w zestawie 1
Stopień ochrony IP IP44
Głębokość wystawania 17 mm
Szerokość 83 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 48 mm
Masa produktu 0,098 kg
Środowisko pracy
Normy IEC 60884-1
Certyfikaty produktu SEP-BBJ
TSE
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 4,500 cm
Szerokość opakowania 1 8,500 cm
Długość opakowania 1 8,500 cm
Waga opakowania 1 101,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokość opakowania 2 9,000 cm
Szerokość opakowania 2 18,500 cm
Długość opakowania 2 27,500 cm
Waga opakowania 2 1,077 kg
Jednostka miary opakowania 3 S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3 120
Wysokość opakowania 3 30,000 cm
Szerokość opakowania 3 40,000 cm
Długość opakowania 3 60,000 cm
Waga opakowania 3 12,924 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.