|
|
|
GZ1E14
Wyłącznik silnikowy GZ1E napęd przyciskowy I=6-10A zaciski skrzynkowe
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Easy TeSys
|
Gama produktów
|
Easy TeSys Power
|
Typ produktu lub komponentu
|
Wyłącznik
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
GZ1E
|
Zastosowanie urządzenia
|
Silnik
|
Technologia wyzwalacza
|
Termomagnetyczny
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z IEC 60947-1 załącznik 7.1.6
|
Kolor
|
Szary (RAL 7011)
|
Parametry uzupełniające
Opis biegunów
|
3P
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Kategoria użytkowania
|
AC-3
|
Częstotliwość sieciowa
|
50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Sposób montażu
|
Przez zapinki
Przez wkręty
|
Podstawa montażowa
|
Szyna
|
Miejsce montażu
|
Każda pozycja
|
Moc silnika w kW
|
2,2 kW w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
5,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Zdolność wyłączania
|
Icu: >= 100 kA w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Icu: 2 kA w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Icu: 10 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Icu: 8 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny
|
100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
75 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Typ sterowania
|
Przycisk
|
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego
|
6…10 A
|
Prąd wyzwalania magnetycznego
|
138 A
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-2
|
Strata mocy
|
2.5 W (na biegun)
|
Trwałość mechaniczna
|
100000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
100000 cykl dla AC-3
|
Maksymalny zakres
|
25 cykl/h
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 2 1…6 mm² - cable stiffness: stały
Zaciski śrubowe 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 1…4 mm² - cable stiffness: elastyczny z końcówką kablową
|
Wysokość
|
89 mm
|
Szerokość
|
44,5 mm
|
Głębokość
|
78 mm
|
Masa produktu
|
0,26 kg
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60947-2
IEC 60947-4
|
Działanie ochronne
|
TH
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-20…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…80 °C
|
Odpornośc ogniowa
|
960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,6 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8,4 cm
|
Długość opakowania 1
|
8,8 cm
|
Waga opakowania 1
|
261,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
24
|
Wysokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
6,617 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
384
|
Wysokość opakowania 3
|
77,0 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
80,0 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,0 cm
|
Waga opakowania 3
|
118,692 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
|
|