|
|
|
K10B006TCH
Przełącznik krzywkowy piórko dla Ø 16 lub 22mm, 10A
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony K
|
Typ produktu lub komponentu
|
Kompletny przełącznik krzywkowy
|
Nazwa komponentu
|
K10
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
10 A
|
Montaż produktu
|
Montaż przedni
|
Sposób mocowania
|
Otwory Ø16 mm lub Ø22 mm
|
Typ główki przełącznika krzywkowego
|
Z płytką czołową 30 x 30 mm
|
Typ elementu napędowego
|
Czarny Piórko pokrętła
|
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki
|
Bez
|
Opis etykiety
|
Z metaliczny opis, 1 - 0 - 2 czarny znakowanie
|
Działanie łącznika krzywkowego
|
Przełącznik
|
Powrót
|
Samoczynny powrót od 330° do 0°
Samoczynny powrót od 30° do 0°
|
Położenie WYŁ.
|
Z położeniem WYŁ.
|
Opis biegunów
|
1P
|
Położenia łączeniowe
|
W lewo: 0° - 330°
W prawo: 0° - 30°
|
Stopień ochrony IP
|
Blok styków: IP20
Główka napędu: IP65 conforming to IEC 60529
|
Parametry uzupełniające
Kąt łączenia
|
30 °
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
440 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
|
Moc znamionowa w W
|
370 W AC-23A, 110/120 V 1 faza
750 W AC-23A, 220/240 V 1 faza
|
Moc znamionowa w KM
|
0,33 hp w 110/120 V prąd przemienny (AC), 1 faza
0,75 hp w 220/240 V prąd przemienny (AC), 1 faza
|
Prąd znamionowy AC [Ie]
|
10 A w 400 V AC-1
10 A w 400 V AC-21A
3 A w 240 V AC-15
6 A w 120 V AC-15
|
[Ie] znamionowy prąd pracy DC
|
10 A w 24 V rezystancyjne obciążenie
0,3 A w 220 V rezystancyjne obciążenie
0,7 A w 110 V rezystancyjne obciążenie
|
Trwałość elektryczna
|
100000000 cykl
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Działanie styków
|
Działanie wolne
|
Przyłącza elektryczne
|
Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 1.5 mm²
|
Trwałość mechaniczna
|
1000000 cykl
|
CAD szerokość całkowita
|
30 mm
|
CAD wysokość całkowita
|
30 mm
|
CAD głębokość całkowita
|
76 mm
|
Masa produktu
|
0,035 kg
|
Środowisko pracy
Normy
|
CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
|
Certyfikacja produktu
|
CULus
|
Pokrycie ochronne
|
TC
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-20…55 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa ii zgodnie z IEC 60536
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
8,1 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
4,1 cm
|
Długość opakowania 1
|
4,0 cm
|
Waga opakowania 1
|
55,0 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
80
|
Wysokość opakowania 2
|
15,0 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,0 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,0 cm
|
Waga opakowania 2
|
4,727 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Warunki gwarancji
|
|