|
|
|
LT3SA00M
Przekaźnik termistorowy automatyczny reset 1NO 1NC 115-230VAC
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży WRZ 22, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
LT3
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LT3SA
|
Typ produktu lub komponentu
|
Jednostki zabezpieczenia termistorowego
|
[Uc] control circuit voltage
|
115/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Zerowanie (reset)
|
Reset automatyczny
|
Parametry uzupełniające
Ograniczenie napięcia obwodu sterującego
|
0.85...1.1 Uc
|
Typ i ułożenie styków
|
1 NC + 1 NO dualne napięcie
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
5 A dla przekaźnik sterowniczy wyjściowy
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
Przekaźnik sterowniczy wyjściowy: 500 V prąd przemienny (AC)
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla przekaźnik sterowniczy wyjściowy
|
Funkcja sygnalizacji
|
Wskaźnik zwarcia
Wskazanie napięcia
|
Typ sterowania
|
Reset automatyczny
|
Możliwość zamiany czujnika
|
Etykietka A zgodnie z IEC 60034-11
|
Pobór mocy w stanie wstrzymania W
|
1 W
|
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA
|
2,5 VA
|
Rezystancja
|
1500…1650 om RESET
2700…3100 om zamykanie
|
Liczba czujników
|
0…6
|
Napięcie wejściowe
|
< 2.5 V (1500 om) do sondy
< 7.5 V (4000 om) do sondy zgodnie z IEC 60034-11
|
Maximum short circuit detection resistance
|
20 om
|
Warunki użytkowania
|
Połączenie próbników 400 m >1 mm²
Połączenie próbników 500 m >1,5 mm²
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
2,5 kV
|
Moc znamionowa w VA
|
100 VA w 220 V - wytrzymałość elektryczna: 500000 cykl
|
Zdolność wyłączania
|
2 A w 24 V prąd stały (DC) DC-13
3 A w 250 V prąd przemienny (AC) AC-16
6 A w 120 V prąd przemienny (AC) AC-16
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²stały z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 2 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 2 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²stały z końcówką kablową
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: złącze typu klatkowego 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały bez końcówki kablowej
|
Moment dokręcania
|
0.8 N.m
|
Wysokość
|
100 mm
|
Szerokość
|
22,5 mm
|
Głębokość
|
100 mm
|
Masa produktu
|
0,22 kg
|
Środowisko pracy
Normy
|
IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 zgodnie z VDE 0106
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…60 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…85 °C zgodnie z IEC 60068-2-2
-40…85 °C zgodnie z IEC 60068-2-2
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
<= 1500 m bez zmniejszania wartości pod wpływem temperatury
> 1500...3000 m zmniejszanie zależne od temperatury
|
Odporność na wibracje
|
1 gn 25...150 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
2,5 gn 2...25 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
5 gn 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Odporność na wyładowania elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność na udar 1,2/50 - 8/20 poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-5
Podatność na pola elektromagnetyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia zgodnie z IEC 61000-4-11
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
2,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
10,300 cm
|
Długość opakowania 1
|
10,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
181,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
36
|
Wysokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
6,847 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Warunki gwarancji
|
|