Gama produktów
|
FuPacT
|
Nazwa produktu
|
Fupact ISFL
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
ISFL160
|
Typ produktu lub komponentu
|
Rozłącznik bezpiecznikowy
|
Zastosowanie urządzenia
|
Zabezpeczenia urządzeń, monitoring i sterowanie
Dystrybucja
|
Funkcja sygnalizacji
|
Oddzielny monitor bezpiecznika
|
Opis biegunów
|
1 3P przełączalny
|
Liczba podstaw bezpiecznikowych
|
3
|
Typ bezpiecznika
|
DIN
|
Typ bezpiecznika
|
NH000
NH00
|
Funkcja izolacyjna
|
Tak zgodnie z EN/IEC 60947-3
|
Widoczna przerwa
|
TAK
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
160 A ( 40 °C ) strata mocy na bezpieczniku: 12 W
|
[Ithe] znamionowy prąd cieplny
|
160 A w 40 °C, Strata mocy na bezpieczniku: 12 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
19 W
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-20
800 V prąd stały (DC) DC-20
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
1000 V prąd stały (DC)
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
8 kV
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
AC-22B: 160 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA w 415 V (AC)
100 kA w 500 V (AC)
100 kA w 690 V (AC)
|
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany
|
5 kA dla 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
7,65 kA w 690 V
|
Tryb pracy
|
Ciągły
|
Typ sterowania
|
Uchwyt podstawy bezpiecznika
|
Przystosowany do blokowania na kłódkę
|
3 kłódki
|
Miejsce montażu
|
Poziomy
Pionowy
|
Sposób montażu
|
Stacjonarny
|
Pomoc do montażu
|
Szyny zbiorcze
|
Miejsce montażu
|
Jeden nad drugim
|
Działanie styków
|
Jednoprzerwowy
|
Trwałość mechaniczna
|
1400 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
AC-21B: 200 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-22B: 200 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-23B: 200 cykl 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Przyłącza - zaciski
|
Połączenie na wkręty na odpływie/odpływowe M8 160 A
Odłożenie słuchawki po stronie zasilania 160 A 60 mm
|
Moment dokręcania
|
14 N.m
|
Szerokość
|
50 mm
|
Wysokość
|
405 mm
|
Głębokość
|
123 mm
|
Masa produktu
|
1,3 kg
|
Normy
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certyfikaty produktu
|
CE
CCC
EAC
|