Schneider-Electric
 
SDN5000123 zdjęcie - web-product-data-sheet
SDN5000123
Sedna, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.6 STP, kremowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Sedna
Funkcja Gniazdo komputerowe
Delivery form Bez ramki
Connector shielding type STP
Data connector type RJ45
Cover plate color Kremowy
Parametry uzupełniające
Kategoria sieci komunikacyjnej 6
Liczba gniazd 2
Wire structure Sztywny
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni Lśniący
Installation Podtynkowy
Sposób mocowania Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm
Śruby
Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Głębokość 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Masa produktu 0,09479 kg
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 102,0 g
Wysokość dla opakowania 1 4 cm
Szerokość dla opakowania 1 7,5 cm
Długość dla opakowania 1 7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 10
Waga dla opakowania zbiorczego 2 1,109 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 27,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 120
Waga dla opakowania zbiorczego 3 13,827 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months