Schneider-Electric
 
XAPD4506 zdjęcie - web-product-data-sheet
XAPD4506
Obudowa szara
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu Kasety sterowniczne odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia XAPD
Przeznaczenie urządzenia Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu 80 x 220 mm
Głębokość użyteczna 74,5 mm
Liczba otworów 6 wycięć
Kolor podstawy obudowy Szary (RAL 7035)
Kolor pokrywy Szary (RAL 7035)
Materiał Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1
Stopień ochrony IP IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Parametry uzupełniające
Liczba rzędów pionowych 1
Ilość rzędów 6
Wymiary wycięcia (otworu) Ø 22 mm
Typ kasety sterowniczej Metal
Wejście kablowe 1 dławik kablowy zgodnie z ISO
Rodzaj gwintu M25 x 1.5
CAD szerokość całkowita 80 mm
CAD wysokość całkowita 220 mm
CAD głębokość całkowita 77 mm
Masa produktu 1,38 kg
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IK IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność na czynniki chemiczne Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu EAC
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 1,575 kg
Wysokość dla opakowania 1 9 cm
Szerokość dla opakowania 1 13 cm
Długość dla opakowania 1 23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 7
Waga dla opakowania zbiorczego 2 11,438 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia) WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov