Gama produktów
|
Harmony Safety Automation
|
Typ produktu lub komponentu
|
Moduł bezpieczeństwa
|
Nazwa modułu bezpieczeństwa
|
XPSUAT
|
Zastosowanie modułu bezpieczeństwa
|
Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
Monitoring of pressure-sensitive 4-wire protective devices
|
Funkcja modułu
|
Przycisk zatrzymania awaryjnego z 2 stykami NZ
Monitorowanie zabezpieczenia z 1 lub 2 wyłącznikami krańcowymi
Monitoring 2 PNP sensors
Monitorowanie łącznika magnetycznego
Monitorowanie kurytny świetlnej
RFID switch
Monitorowanie wyposażenia zabezpieczeniowego elektroczułego
Sensing mat/edges
Monitorowanie czujnika zbliżeniowego
Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
|
Poziom bezpieczeństwa
|
Can reach PL e/category 4 for normally open relay contact zgodnie z ISO 13849-1
Może dosięgnąc SILCL 3 for normally open relay contact zgodnie z IEC 62061
Może osiągnąć SIL 3 for normally open relay contact zgodnie z IEC 61508
Can reach PL c/category 1 for normally closed relay contact zgodnie z ISO 13849-1
Może osiągnąć SILCL 1 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 61508
|
Bezpieczeństwo niezawodności danych
|
MTTFd > 30 years zgodnie z ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % zgodnie z ISO 13849-1
PFHd = 0.94E-09 for SS0 zgodnie z ISO 13849-1
PFHd = 0.95E-09 for SS1 zgodnie z ISO 13849-1
HFT = 1 zgodnie z IEC 62061
PFHd = 0.94E-09 for SS0 zgodnie z IEC 62061
PFHd = 0.95E-09 for SS1 zgodnie z IEC 62061
SFF > 99% zgodnie z IEC 62061
HFT = 1 zgodnie z IEC 61508-1
PFHd = 0.94E-09 for SS0 zgodnie z IEC 61508-1
PFHd = 0.95E-09 for SS1 zgodnie z IEC 61508-1
SFF > 99% zgodnie z IEC 61508-1
Type = B zgodnie z IEC 61508-1
|
Typ obwodu elektrycznego
|
NC pair
PNP pair
Antivalent pair
OSSD pair
|
Przyłącza - zaciski
|
Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 0.2...2.5 mm² stały lub elastyczny
Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 0.25...2.5 mm² elastyczny z tulejką pojedynczy przewodnik
Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 0.2...1.5 mm² stały lub elastyczny podwójny przewodnik
Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 2 x 0.25...1 mm² elastyczny z tulejką without cable end, with bezel
Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 2 x 0.5...1.5 mm² elastyczny z tulejką z końcówką kablową, z maskownicą
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
24 V AC - 15...10 %
24 V DC - 20...20 %
|
Czas synchronizacji między wejściami
|
0.5 s
2 s
4 s
|
Rodzaj rozruchu
|
Automatic/manual/monitored
|
Pobór mocy w [W]
|
3 W 24 V prąd stały (DC)
|
Pobór mocy w VA
|
6,5 VA 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
|
Typ zabezpieczenia wejścia
|
Wewnętrzny elektroniczny
|
Safety outputs
|
1 NC konfigurowalny
3 NO konfigurowalny
3 NO immediate
|
Safety inputs
|
2 positive safety input 24 V prąd stały (DC) 8 mA
1 negative safety input
|
Maximum wire resistance
|
500 om
|
Time delay range
|
0...900 s off zwłoka
|
Zgodność wejść
|
Normally closed circuit zgodnie z ISO 14119
XC łącznik krańcowy zgodnie z ISO 14119
Zestyk mechaniczny zgodnie z ISO 14119
Normally closed circuit zgodnie z ISO 13850
Antivalent pair zgodnie z ISO 14119
OSSD pair zgodnie z IEC 61496-1-2
3-przewodwoe czujniki zbliżeniowe PNP
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A DC-1 for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
3 A AC-1 for normally closed relay contact
1 A AC-15 for normally closed relay contact
3 A DC-1 for normally closed relay contact
1 A DC-13 for normally closed relay contact
|
Control outputs
|
4 zał/wył konfigurowalny pulsed output
|
Typ wejścia/wyjścia
|
Semiconductor output 24 V DC, 20 mA Z2, not safety-related
Pulsed output for diagnostics 24 V DC, 20 mA Z1, not safety-related
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
16 A
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
10 A gG dla obwód wyjściowy przekaźnika NO zgodnie z IEC 60947-1
|
Minimalna wartość prądu wyjściowego
|
20 mA dla wyjście przekaźnika
|
Minimalna wartość napięcia wyjściowego
|
24 V dla wyjście przekaźnika
|
Maximum response time on input open
|
20 ms
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV kategoria przepięciowa II zgodnie z IEC 60947-1
|
Podstawa montażowa
|
35 mm szyna symetryczna DIN
|
Głębokość
|
120 mm
|
Wysokość
|
100 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Masa produktu
|
0,350 kg
|
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Bez PVC
|
Tak
|
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|