Número de entrada discreta
|
7
|
Tipo de entrada discreta
|
STO binário de segurança desligado, 24 V CC, impedância: 1.5 kOhm
DI1...DI6 entradas lógicas, 24 V CC 30 V)
DI5 programável como entrada de impulso 0…30 kHz, 24 V CC 30 V)
|
Lógica de entrada discreta
|
Lógica positiva (fonte)
Lógica negativa (colector)
|
Número de saída discreta
|
3
|
Tipo de saída discreta
|
Colector aberto DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
Colector aberto DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
|
Número de entrada analógica
|
3
|
Tipo da entrada analógica
|
AI1 tensão 0...10 V DC, impedância: 30 kOhm, resolução 10 bits
AI2 tensão diferencial bipolar +/- 10 V DC, impedância: 30 kOhm, resolução 10 bits
AI3 corrente 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA or other patterns by configuration), impedância: 250 Ohm, resolução 10 bits
|
Número de saída analógica
|
1
|
Tipo da saída analógica
|
Corrente configurável através de software AQ1 0...20 mA impedância 800 Ohm, resolução 10 bits
Tensão configurável através de software AQ1 0...10 V CC impedância 470 Ohm, resolução 10 bits
|
Tipo de relé de saída
|
Lógica do relé configurável R1A 1 NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R1B 1 NF durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R1C
Lógica do relé configurável R2A 1 NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R2C
|
Corrente de comutação máxima
|
Saída de relé R1A, R1B, R1C ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 250 V CA
Saída de relé R1A, R1B, R1C ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 30 V CC
Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 250 V CA
Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 30 V CC
Saída de relé R2A, R2C ligado resistiva carga, cos phi = 1 5 A a 250 V CA
Saída de relé R2A, R2C ligado resistiva carga, cos phi = 1 5 A a 30 V CC
|
Corrente de comutação mínima
|
Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA a 24 V CC
|
Método de acesso
|
Escravo CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
Verdadeiro
|
Perfil de controlo de motor assíncrono
|
Relação tensão / frequência, 5 pontos
Fluxo de controle do vetor sem sensor, padrão
Tensão / relação de frequência - Economia de Energia, quadrático U / f
Controlo do vector de fluxo sem sensor - Economia de energia
Relação tensão / frequência, 2 pontos
|
Perfil de controlo de motor síncrono
|
Controle de sensor sem Vectorial
|
Sobrebinário transitório
|
170…200 % do binário nominal do motor
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Linear
U
S
CUS
Comutação de rampa
Adaptação em rampa de aceleração/desaceleração
Aceleração/desaceleração paragem automática com injecção DC
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Automático independentemente da carga
Ajustável 0% .. 0300
Não disponível no rácio de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
|
Frequência de comutação
|
2...16 kHz ajustável
4...16 kHz com fator de desclassificação
|
Frequência de comutação nominal
|
4 kHz
|
Travagem até à imobilização
|
Por injecção CC
|
Brake chopper integrated
|
Verdadeiro
|
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
|
36,6 A a 380 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
25,6 A a 500 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
|
Corrente máxima de entrada por fase
|
36,6 A
|
Maximum output voltage
|
500 V
|
Potência aparente
|
22,2 kVA a 500 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
|
22 kA
|
Base load current at high overload
|
27,7 A
|
Dissipação de potência em W
|
Ventilador 370 W a 380 V 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
Verdadeiro
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
Falso
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
Falso
|
With safety function Safe Position (SP)
|
Falso
|
With safety function Safe programmable logic
|
Falso
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falso
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
Verdadeiro
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
Falso
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
Verdadeiro
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
Falso
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
Falso
|
Tipo de proteção
|
Interrupções da fase de entrada variador de velocidade
Sobre-corrente entre as fases de saída e a terra variador de velocidade
Protecção contra sobreaquecimento variador de velocidade
Curto-circuito entre fases do motor variador de velocidade
Proteção térmica variador de velocidade
|
Largura
|
180 mm
|
Altura
|
330 mm
|
Profundidade
|
198,0 mm
|
Peso líquido
|
6,8 kg
|
Posição de funcionamento
|
Vertical +/- 10 graus
|
Certificações de produtos
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Marcação
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Normas
|
IEC 61800-5-1
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticas NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência por condução NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensãoem conformidade com IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Classe 3C3 de acordo com IEC 60721-3-3
Classe 3S2 de acordo com IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Classe 3K5 de acordo com a norma EN 60721-3
|
Volume de ar refrigerado
|
156,0 m3/h
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Retorno de regulação
|
Regulador PID Ajustável
|
Precisão da velocidade
|
+ / - 10% de deslizamento nominal 0,2 Tn uma Tn
|
Grau de poluição
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…50 °C sem desclassificação de corrente
50…60 °C com fator de desclassificação
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|